2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PLQ841SU6

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
banda de error
ERROR_BAND
error de linealidad
LINEARITY_ERROR
cumple la norma ansi/asme b5.54
MEETS_ANSI_ASME_B5_54_STANDARD
temperatura de funcionamiento
OPERATING_TEMPERATURE
impedancia de salida
OUTPUT_IMPEDANCE
corriente máxima de salida
OUTPUT_MAX_CURRENT
tensión máxima de salida
OUTPUT_MAX_VOLTAGE
intercambiabilidad de sondas
PROBE_INTERCHANGEABILITY
ancho de banda estándar (-3 db)
STANDARD_BANDWIDTH___3_DB_
estabilidad térmica
THERMAL_STABILITY
frecuencia típica del oscilador
TYPICAL_OSCILLATOR_FREQUENCY
rango de ajuste cero
ZERO_ADJUSTMENT_RANGE
1
PLQ841SU6
0,2% F. S
0,1% F. S
4 -50°C
0 Ω
10 mA
±11 VCC
Variación típica de la sensibilidad para el mismo modelo de sonda: 10%
Seleccionable: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 15 kHz Los anchos de banda son -10%+30%.
0,04 % F.S. / ºC
Cable de sonda < 12 pies: 1 MHz Cable de sonda > 12 pies: 500 kHz
Dentro del 50% del rango calibrado
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoPLQ841SU6
Últimos cambios18.06.2024 13:13:37
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties